Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TYPE 12; IP54 EXHAUST GRILLES; TYPE 12; IP55 EXHAUST GRILLES; BLACK; WHITE; HG0500503; HG0500504; HG0900403; HG0900403; HG0900404; HG1000403; HG1000404; HG0400403; HG0400404; HG1300403; HG1300404 Hover to magnify image or click to enlarge

Grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG

Les grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG ont une conception Click-Fit unique qui s’installe rapidement dans la paroi de l’armoire ; aucun outil ou fixation nécessaire. Les grilles s’ouvrent d’une simple pression du doigt et restent attachées après l’ouverture pour un accès facile au filtre.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL/cUL Listed; File No. E482010

Type 12, IP55 en option (sur tous les modèles sauf HF04)

EAC

Type 12, IP54 standard (on all models except HF13)

Type 12, IP 55 optional (on all models except HF04)

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Polyamide
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.