Couvercle sur charnière, verrous quart de tour, moyen Type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercle sur charnière, verrous quart de tour, moyen Type 3R
Les boîtiers de type 3R moyens, à quart de tour avec couvercle à charnière protègent les câbles et autres composants électriques pour les applications extérieures nécessitant une protection contre la pluie, la grêle, la neige ou les ruissellements. Désormais disponible avec des poignées quart de tour avec boulon à ailettes dotées de dispositifs de cadenassage intégrés pour protéger l'application. Ces boîtiers ont des dimensions allant de 16 x 12 x 6 po à 60 x 36 x 12 po.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567
NEMA/EEMAC type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La partie supérieure et les côtés avant et arrière sans joints du pare-gouttes assurent la protection contre la pluie, la neige et la grêle
- Les poignées quart de tour avec boulon à ailettes et dispositifs de cadenassage sécurisent le couvercle (quantité 2 à 3, en fonction de la hauteur de l’armoire)
- Les poignées comportent deux trous pour des diamètres d’anse de cadenas de 4,5 à 7,5 mm et 7,5 à 10 mm respectivement
- Des colliers munis de goujons sont prévus pour le montage de panneaux en option
- Pas de joint ou de débouchures
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.