Goulottes de câblage à couvercle à charnière, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Goulottes de câblage à couvercle à charnière, type 12
Une goulotte de câblage à couvercle à charnière de type 12 est utilisée pour la protection de la distribution des fils et des câbles, pour les connexions et les raccordements dans diverses applications. Cette goulotte répond aux exigences des applications humides ou polluées, avec l'avantage additionnel d’un couvercle à charnière avec bride à vis pour un accès facile.
Normes industrielles
UL 870 Listed; File No. E27524
CSA, référence 42184, type 1
JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967
CSA, File No. 42184, Type 1
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Extrémités et joints entièrement soudés et lisses
- Ni trous ni débouchures
- Charnières à bouts ronds
- Brides à vis externes
- Joint résistant à l’huile et adhésif
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.