HN 3R Filter Fan Exhaust Grille
Hover to magnify image or click to enlarge
HN 3R Filter Fan Exhaust Grille
HN 3R Filter Fan Exhaust Grilles have a unique click-fit design which quickly install into enclosure wall; no tools or fasteners required. Grilles open with the flick of a finger and remains attached after opening for easy access to the filter.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; File No. E482010
CE
EAC
Type 12, 3R standard
IP55 standard on all models except HN04
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Click-fit design quickly installs into enclosure wall; no tools or screws required
- Opens with the flick of a finger for easy filter replacement
- Enclosure side wall mounting
- Standard rope gasket provides proper seal to the enclosure
- Similar cut-out sizes as other filter fan manufacturers
- Hinged grille remains attached after opening
- Size range from 4 in. (102 mm) to 12 in. (305 mm)
Spécifications
Color | Noir |
Material | Polyamide |
Color Code | RAL 9005 |
Finish | Lisse et mate |
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.