Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HN 3R Side-Mount Filter Fans photo Hover to magnify image or click to enlarge

HN 3R Side-Mount Filter Fans

HN 3R Side-Mount Filter Fans quickly install into enclosure with a click-fit design; no tools or screws required. Grilles open with the flick of a finger for easy filter replacement.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL/cUL Listed; File No. E482010

CE

EAC

Type 12, 3R standard

IP55 standard on all models except HN04

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Noir
Material Polyamide
Color Code RAL 9005
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.