Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Hsdh242010Ss Hyshed Hinged Cover Stainless Steel Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Couvercle du boîtier à charnière HyShed, type 4X IP69

Conçu spécialement pour résister aux procédures de lavage sanitaire à haute pression et haute température, en particulier dans les applications agroalimentaires en contact direct et indirect avec les aliments. Les boîtiers avec couvercle à charnières HyShed Hinge sont dotées d’une partie supérieure inclinée de 15 degrés pour empêcher l'accumulation de liquides ou de particules et maximiser l’espace du panneau arrière, d’un joint en silicone facilement remplaçable de qualité FDA qui prévient la croissance des bactéries et l’absorption de produits chimiques tout en simplifiant l’entretien grâce à une conception hygiénique permettant de nettoyer tous les endroits susceptibles d'accueillir des bactéries.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Classé UL et cUL selon la norme CEI 60529, IP66, IP69; Référence

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number

E61997

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File Number

E503705

Armoires de contrôle industrielles HOFFMAN / Modèles HSDS##SS et HSDH##SS/ Le couvercle à vis HyShed et le couvercle à charnière détiennent une homologation SSI 3-A

HOFFMAN Industrial Control Enclosures / Models HSDS##SS and HSDH##SS / HyShed Screw Cover and Hinged Cover holds a 3-A SSI

Replacement Parts and System Component Qualification Certificate and conforms to applicable provisions of 3-A Sanitary Standard for General Requirements, ANSI/3-A 00-01-2018

NSF 169 Special Purpose Food Equipment and Devices

3-A SSI Replacement Parts and System Component Qualification

Certificate

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

DIN 40050-9, IP69K

IEC 60529, IP66, IP69

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish #4 Dairy
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.