Ventilateur
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilateur
Chaque ensemble de ventilateur comprend un ventilateur isolé haute performance, 115 V c.a. 60 Hz, et un boîtier en aluminium. Chaque base ventilée peut recevoir deux ventilateus par porte. Veuillez consulter le tableau des performances dans la fiche technique.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les ensembles de ventilateurs fournissent un débit d’air supplémentaire aux armoires extérieures WeatherFlo
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.