Armoire InLine pleine largeur, types 4 et 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire InLine pleine largeur, types 4 et 12
Lorsque les applications nécessitent le montage de composants électriques sur toute la largeur d’une armoire, le format horizontal de ce boîtier esthétique InLine facilite le processus. Les supports de montage pleine largeur peuvent être percés n’importe où sur toute leur longueur, offrant une flexibilité de montage maximale.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3, 4, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997 (Solid Door Only)
Armoires à porte avec fenêtre :
NEMA/EEMAC Type 3, 4, 12
CSA File Number 42186: Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Window Door Enclosures:
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Dimensions (unité métrique)
- Joints entièrement soudés et lisses
- La bride extérieure évacue les liquides.
- Large ouverture du boîtier
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Disposition de liaison sur le couvercle.
- Le kit de matériel comprend des vis de montage sur panneau et du matériel de mise à la terre
- Porte à charnière amovible
- Verrous quart de tour à fente de mise à terre automatique
- Ouverture de la porte de 180 degrés
- Les modèles de porte avec fenêtre comprennent une fenêtre en polycarbonate transparent encastrée de 4,8 mm (3/16 po)
- Joint en mousse sans jonction
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.