InterSafe Data Interface Port for Profibus
Hover to magnify image or click to enlarge
InterSafe Data Interface Port for Profibus
InterSafe Data Interface Port allows programming access to devices inside without opening the enclosure door, reducing the risk of exposing to energized components. Many configurations are standard and ready-to-use to meet various applications and programming requirements.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Steel and Stainless Steel doors are welded and ground
- Back plate is aluminum
- All standard configurations include a GFCI or standard duplex receptacle with a 5-A circuit breaker for added safety
- Door gasket (between the door and plate assemblies) and plate gasket (between the plate assembly and the enclosure) together provide a tight seal
- Template provided for accurate enclosure cutout dimensions
- Quarter-turn latch with screwdriver slot and padlock hasp on all steel and stainless steel door models for convenience and security
- Quarter-turn latch with screwdriver slot on polycarbonate models
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.