Boîtier pour clavier, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier pour clavier, type 4
Le boîtier de clavier est conçu pour s’adapter à la surface extérieure d’une armoire pour fournir un boîtier externe autonome de type 4 pour un clavier. Le boîtier se fixe à la surface de l’armoire avec 4 boulons.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Un large espace et une fiche en caoutchouc sont fournis pour le cordon et la fiche du clavier
- Le couvercle à charnières est soutenu par des câbles flexibles en position ouverte
- Un plateau pour souris droit et gauche coulissant est intégré sous la surface de montage du clavier
- Des bandes VELCRO avec adhésif sensible à la pression sont fournies pour fixer un clavier
- Un support interne de rangement de la souris est fourni
- Couvercle avec verrous quart de tour à fente
- Des poignées et des inserts de verrouillage Concept en option sont disponibles
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.