Compartiment de clavier pour racks 19 po
Hover to magnify image or click to enlarge
Compartiment de clavier pour racks 19 po
Le compartiment de clavier offre un moyen pratique d’intégrer un clavier à d’autres équipements de 19 po montés en rack. Il utilise 2 RU d’espace et peut loger des claviers de 16,50 po (419 mm) de largeur max. Veuillez noter que le matériel de montage est inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le compartiment de clavier offre un moyen pratique d’intégrer un clavier à d’autres équipements de 19 po montés en rack
- Il utilise 2 RU d’espace et peut accueillir des claviers de 16,50 po (419 mm) de largeur max.
- Matériel de montage inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.