Bouton verrou avec serrure à tourniquet
Hover to magnify image or click to enlarge
Bouton verrou avec serrure à tourniquet
Le boulon à ailettes quart de tour peut verrouiller une variété d’armoires à montage mural. Le boulon à ailettes comprend un joint, un écrou de fixation et une clé avec le code-clé 333. Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; ce bouton à ailettes est livré sans came. Il peut être verrouillé en position ouverte ou fermée. Ce produit préserve l'indice de protection Type 4, 12 d’un coffret.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boulon à ailettes quart de tour de cadenas peut verrouiller une variété d’armoires à montage mural
- Le boulon à ailettes comprend un joint, un écrou de montade et une clé avec code 333.
- Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation; came non incluse.
- Verrouillable en position ouverte ou fermée.
- Ce produit est conforme au Type 4, 12 d’un boîtier.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.