Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CPP2574 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Grand couvercle à charnière, type 1

Les grandes armoires avec porte à charnière de type 1 offertes en dimensions de 42 x 30 po à 48 x 36 po, une provision de montage pour panneau en option, et répondent aux exigences des applications intérieures ne nécessitant pas d'étanchéité à l’huile ou à la poussière

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 94, type 1 ; référence E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567

NEMA/EEMAC Type 1

CSA, File 42184: Type 1

IEC 60529, IP30

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.