Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ACCP21 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Latch Kit for Type 1 Enclosure and Hinged-Cover Pull Box

T-Handle Latch and Keyed Cylinder Lock can be installed simply by removing the standard slotted latch and inserting the kit. Latch and lock fit Type 1 enclosures and hinged-cover pull boxes. Catalog number AL7A includes a Type L7 T-handle and all hardware. Catalog number AL12AR includes a Type L12 cylinder lock, cam, two keys, and all hardware.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.