Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Levelling adjuster Hover to magnify image or click to enlarge

Dispositif de réglage de niveau, LFA

Le dispositif de réglage a été conçu pour permettre la mise de niveau des armoires lorsque le sol du site d'installation est inégal. Le dispositif permet une marge de mise de niveau de 15 mm et s'installe sur l'armoire assemblée via la pièce d'angle de socle PF/PFS.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Material Acier zingué
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Video
Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.