Dispositif de réglage de niveau, LFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Dispositif de réglage de niveau, LFA
Le dispositif de réglage a été conçu pour permettre la mise de niveau des armoires lorsque le sol du site d'installation est inégal. Le dispositif permet une marge de mise de niveau de 15 mm et s'installe sur l'armoire assemblée via la pièce d'angle de socle PF/PFS.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour une mise de niveau sur les sites d'installation dont le sol est inégal jusqu'à un maximum de 15 mm. Installé à l'aide la pièce d'angle de socle PF/PFS.
- Matériau: Zingué.
- Charge maximium: 2500 N par pied.
- Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.
- Levelling adjuster for floor standing enclosures
- The adjuster can be mounted on the assembled enclosure at the installation site
- Fully assembled configuration can be levelled when installed on an uneven floor
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Material | Acier zingué |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.