Couvercles à bride amovible, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercles à bride amovible, type 12
Avec un couvercle à bride amovible attaché à une chaîne, ce boîtier répond aux exigences de montage des contrôles et instruments
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27525
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
CEI 60529, IP65
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Brides vissées
- Couvercle amovible
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- La chaîne maintient le couvercle sur la boîte lorsque le couvercle est retiré
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
- Supports de montage mural externes
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.