Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LiftAnglesGroup Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Lifting Angles

Used to provide best load distribution while lifting two or three ganged enclosures with up to 1000 lb. of equipment and cabling in each bay. Angles mount to top of enclosure frame corner blocks and do not require removal of top cover for installation. Kit consists of two angles, four hex cap screws and four washers. Lifting Angles are designed for overhead lifting in conjunction with shackles and a spreader bar. Use of shackles instead of hooks is preferred. The angle between the top of the enclosure and the cable or chain must be at least 45°. Use only slings and spreader bars that are designed for the specific application and are in compliance with regulations established by OSHA, ASME, ISA, ASTM and other governing agencies.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 3.4 mm
Thickness 10 ga
Color n/a
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.