Kit de levage | Armoires au sol, MCUK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de levage | Armoires au sol, MCUK
Ces anneaux de levage sont montés directement sur le cadre de l'armoire, ce qui libère le caisson de câblage supérieur de toute contrainte. Ces anneaux de levage garantissent la sécurité du transport et de la manutention de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour soulever une armoire équipée d'un caisson de câblage supérieur de 200 mm de haut. Se fixe directement dans le châssis de l'armoire. Le caisson MCU ne subit donc aucune contrainte. Les caissons MCU de 300 mm de haut doivent être soulevés séparément.
- Unité de livraison: 4 tiges filetées avec anneau de levage, conformes aux instructions de levage DIN 580.
- 300 mm high MCUs must be lifted separately
- Pack quantity: 4 spindles with lifting eyes according to DIN 580 lifting instructions
- Lifting eyes directly fixed to the enclosure frame through the top cabling frame
- Strong fixation between the lifting eye and the enclosure
- Floor standing enclosures can be transported easier and safer when lift the enclosure is required
- The lifting kit can only be lifted at 90 degrees from the horizontal with 200 mm high cabling frames only
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.