Cadres supérieurs avant/arrière pour armoires au sol, MCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadres supérieurs avant/arrière pour armoires au sol, MCU
Ce cadre crée un espace supplémentaire dans la partie supérieure et peut être séparé de l'armoire. Il dispose d'une perforation universelle pour un montage facile des accessoires.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description : Pour l'entrée de câbles et leur acheminement ou l'installation d'une alimentation. Fixé sur la partie supérieure de l'armoire par quatre vis M12. Disponible en 200 mm ou 300 mm de haut. La plaque de toit de l'armoire CCR peut être utilisée pour fermer le caisson. Le levage du MCU avec une armoire nécessite un kit de levage MCUK séparé.
- Panneaux latéraux : Kit MCUP fourni en tant qu'accessoire.
- Matériau : Cadre en acier 1,75 mm, panneaux en acier de 1,35 mm.
- Finition : Peinture en poudre structurée RAL 7035.
- Protection : Conforme à la norme IP55.
- Quantité fournie : 1 pièce avec panneaux avant et arrière, et accessoires de montage (sans plaque de toit).
Spécifications
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.