Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

StegoMechHygrostat Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Hygrostat mécanique

L’hygrostat mécanique contrôle l’humidité relative de l’air à l’intérieur d’une armoire pour éviter la condensation et la corrosion pouvant endommager les composants. Il peut également être connecté à un chauffage, à des ventilateurs de climatisation, à des voyants d’alarme ou autres dispositifs d’armoire. Le niveau d’humidité relative (HR) critique pour la plupart des composants est de 65 %. À plus de 65 % d' HR, de la condensation peut se former et provoquer un dysfonctionnement de l’équipement électronique.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cURus; File No. E164102

CE

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.