Coffret de mesurage, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret de mesurage, type 1
L'armoire de mesurage, type 1, loge les transformateurs de mesure et les ensembles d’instruments dans les applications intérieures. Les modèles HQ répondent aux exigences Hydro-Québec. Il comprend un accessoire pré-perforé, un transformateur de tension, un panneau de transformateur de courant et un bloc séparateur à quatre cosses.
Normes industrielles
CEI 60529, IP30
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Plaques d’obturation sur le dessus de l’armoire à deux portes pour raccorder le compteur
- Porte à charnière avec verrou à tirage et provision pour cadenas
- Trous de montage à l’arrière
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.