Centre de modification 280
Hover to magnify image or click to enlarge
Centre de modification 280
Le nVent HOFFMAN ModCenter 280 est reconnu comme étant la solution de modification automatisée la plus polyvalente pour l’usinage et la construction des panneaux de contrôle et des armoires électriques. Le dispositif Hoffman ModCenter automatise le processus traditionnel, long et coûteux de construction des panneaux de contrôle, tel que mais non limité aux opérations suivantes : mesurage, marquage, perçage, taraudage, fraisage, gravure, et plus encore sur n’importe quel matériau de panneaux de contrôle ou d'armoires (notamment antidéflagrant(e)) rapidement et systématiquement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Peut accueillir des armoires jusqu’à 2 060 mm/81,1 po de haut par 2 200 mm/86,6 po de large
- Peut accueillir des panneaux arrière jusqu’à 2 020 mm/79,5 po de haut et 2 400 mm/94 po de large
- Augmente la vitesse, la qualité et l’uniformité de la production des panneaux électriques
- Diminue l’erreur humaine et les problèmes de sécurité avec des modifications automatiques
- Capacité de connecter les données CAO au format CNC
- Le dispositif Lightshield protège l’opérateur lorsque le système Hoffman ModCenter est en cours d’utilisation
- Capacité de mesurer, percer, broyer, tarauder, graver avec une précision, une vitesse et une reproductibilité précises
- Système de vis à billes pour produire des trous et des découpures précis
- Double procédé, armoire et panneau de montage en même temps
- Capable de couper un grand ensemble de matériaux, notamment les panneaux électriques antidéflagrants
- Entraînement par vis sans fin à haute fréquence
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.