Kit de support de montage
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de support de montage
Les kits de support de montage peuvent être installés sur site. Les kits DMFK1 et DMFK2 comprennent deux supports de montage et fixations externes en acier de calibre 14. CMFK, CMFKSS, and CMTGFT include four brackets per kit.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les kits de pieds de montage en plastique sont conçus pour une charge maximale de 500 lb (227 kg).
- Des rondelles d'étanchéité sont fournies avec chaque kit pour l'entretien Type 4 et 12 après l'installation.
- Les kits de supports de montage en acier inoxydable et en plastique sont conformes à la norme Type 4X.
- Toute la quincaillerie est incluse.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.