Kits de fixation, ADAMK/ADABMK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kits de fixation, ADAMK/ADABMK
Ce kit de montage, ADAMK/ADABMK, permet le montage de portes vitrées, pour servir de fenêtres de visualisation, sur n'importe quelle surface de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Grâce à ce kit, les portes vitrées ADA/ADAB peuvent servir de fenêtres de protection sur n'importe quelle porte d'armoire, pour protéger les écrans et autres composants de commande.
- Fenêtre de visualisation, ADA or ADAB, kit de montage
- The viewing window can be opened and closed once mounted onto an enclosure door
- Installed devices such as, pushbuttons and touchscreen displays, can be regularly monitored when installed behind a viewing window, while maintaining its protection degree
- The viewing window provides access when the components need to be operated as it can be easily opened and closed
- The mounting kit (ADAMK), should be used to mount viewing windows (ADA)
- The mounting kit (ADABMK), should be used to mount viewing windows (ADAB)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.