NEMA type 9
Hover to magnify image or click to enlarge
NEMA type 9
Pour une utilisation dans des emplacements Classe II Division 1 et 2 avec présence de poussières combustibles, tels que définis dans l’article 500 du Code national électrique.
Normes industrielles
Emplacements UL Classe II Division 1 et 2 Groupes E, F et G
UL File No. E67456
CSA, référence 42186
CSA certified for Class II Division 1 and 2 Group E, F and G locations
IEC 60529, IP60
CSA File No. 42186
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les extrémités sont en acier de 0,38 po (10 mm) pour fournir un minimum de filetages complets de 3,50 pour des grosseurs de conduits jusqu’à 2,00 po (51 mm)
- Les couvercles ont une épaisseur de 0,25 po (6 mm) pour permettre le montage de boutons-poussoirs et lampes témoins NEMA 9, qui nécessitent des trous filetés (filetage NPSM 3/4-14)
- Charnières de couvercle à usage intensif sur les armoires lorsque « A » fait 20,00 po (508 mm) ou plus
- Un joint fibres, fixé mécaniquement sur le couvercle, assure l’étanchéité de l’armoire à la poussière
- Des écrous à souder ou colliers à goujons sont fournis pour permettre le montage du panneau facultatif
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.