Étagère pour armoire de réseau
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère pour armoire de réseau
L’étagère pour armoire de réseau est une étagère en acier conçu pour être utilisée dans le compartiment inférieur d'une armoire de réseau. Le compartiment de l'armoire peut accueillir jusqu’à deux étagères. L’étagère se monte sur les supports de montage des accessoires et peut être ajustée par intervalles de 1 po (25 mm) à l’intérieur de l'armoire. Veuillez noter que l’étagère s’installe sans cornières de cadre et n’est pas compatible avec la cornière ERA1910TPL.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère pour armoire de réseau est une étagère en acier conçue pour être utilisée dans le compartiment inférieur d'une armoire de réseau
- Le compartiment de l'armoire peut accueillir jusqu’à deux étagères
- L’étagère se monte sur les supports de montage des d’accessoires et peut être ajustée par intervalles de 1 po (25 mm) à l’intérieur de l'armoire
- Veuillez noter que l’étagère s’installe sans cornières de cadre et n’est pas compatible avec la cornière ERA1910TPL
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.