Non-Metallic Drain Vent
Hover to magnify image or click to enlarge
Non-Metallic Drain Vent
Drain or air vents are used in pairs, and ensure sufficient air circulation as well as preventing water condensation within an enclosure
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Polyamide material construction
- One per package
- Ideal installation is one vent in upper and one in lower portion of enclosure
- UL Listed when factory installed
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.