Ventilateur non métallique
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilateur non métallique
Ce ventilateur non métallique fournit un système de ventilation imperméable à la pluie pour les armoires métalliques et non métalliques.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Une installation conforme fournira un système de ventilation imperméable, mais ne répondra pas aux exigences de type 4 ou 12
- Le kit comprend le matériel de montage et les instructions
- Les vis fournies mesurent 13 mm (0,515 pouce) de long ; certaines applications peuvent nécessiter des vis plus longues.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyamide |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.