Panneau de montage pour cadre ouvert
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau de montage pour cadre ouvert
Les panneaux d’attache à cadre ouvert fournissent un point de montage pour acheminer les câbles dans un rack à cadre ouvert. Ils sont montés horizontalement sur des racks de 19 pouces et les panneaux comportent des fentes pour les serre-câbles en VELCRO®. Chaque panneau comprend 10 serre-câbles noirs en VELCRO de 8 po (203 mm) ainsi que le matériel de montage. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les panneaux d’attache à cadre ouvert fournissent un point de montage pour acheminer les câbles dans un rack à cadre ouvert
- Ils sont montés horizontalement sur des racks de 19 pouces et les panneaux comportent des fentes pour les serre-câbles en VELCRO®
- Chaque panneau comprend 10 serre-câbles noirs en VELCRO de 8 po (203 mm) ainsi que le matériel de montage
- VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.