Rack d’attache à cadre ouvert
Hover to magnify image or click to enlarge
Rack d’attache à cadre ouvert
Le rack d’attache à cadre ouvert fournit un système de gestion des câbles sans prendre de place dans le rack. Cette unité, qui se monte horizontalement sur des racks de 19 pouces, gére et sépare efficacement les chemins de câbles dans un minimum d’espace. Comporte des fentes pour faisceaux de câbles. Chaque rack inclut 10 serre-câbles en VELCRO® de 8 pouces (203 mm) ainsi que le montage de matériel. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de VELCRO Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le rack d’attache à cadre ouvert fournit un système de gestion de câbles sans prendre de place dans le rack
- Cette unité, qui se monte horizontalement sur des racks de 19 pouces, contrôle et sépare efficacement les chemins de câbles en occupant un minimum d’espace
- Comporte des fentes pour faisceaux de câbles
- Chaque rack inclut 10 serre-câbles en VELCRO® de 8 pouces (203 mm) ainsi que le montage de matériel
- VELCRO est une marque commerciale de VELCRO Industries B.V.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.