Structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert
Hover to magnify image or click to enlarge
Structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert
La structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert est utilisée pour acheminer les câbles à travers la partie supérieure d’un rack à cadre ouvert. Elle fournit un rayon de courbure de transition horizontal-vertical pour assurer une installation conforme des câbles de catégorie 5, 6, 6A et de fibre optique. Elle offre également un système complet de gestion des câbles lorsqu’elle est utilisée avec des gestions de câbles verticales et horizontales. Le haut de la structure ouverte Waterfall Top se monte sur des racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La structure ouverte Waterfall Top à cadre ouvert est utilisée pour acheminer les câbles à travers la partie supérieure d’un rack à cadre ouvert
- Elle fournit un rayon de courbure de transition horizontal-vertical pour assurer une installation conforme des câbles de catégorie 5, 6, 6A et de fibre optique
- Elle offre également un système complet de gestion des câbles lorsqu’elle est utilisée avec des gestions de câbles verticales et horizontales
- Le haut de la structure ouverte Waterfall Top se monte sur des racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.