Verrou à ailettes de cadenassage, acier inoxydable
Hover to magnify image or click to enlarge
Verrou à ailettes de cadenassage, acier inoxydable
Le boulon à ailettes permet de verrouiller un coffret, assurant une sécurité supplémentaire tout en offrant un indice UL plus élevé. Lorsqu’il est installé, il ne peut pas être tourné et le coffret est sécuritaire. Le diamètre maximal du cadenas est de 0,31 (8 mm). Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; la came n’est pas incluse Le boulon à ailettes est conforme au type 3R, 4, 4X, 12 du coffret
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le boulon à ailettes permet de verrouiller un coffret, assurant une sécurité supplémentaire tout en offrant un indice UL plus élevé
- Lorsqu’il est installé, il ne peut pas être tourné et le coffret est sécurisé
- Le diamètre maximal du cadenas est de 0,31 (8 mm)
- Ce boulon à ailettes doit être utilisé avec une came existante pour l’installation ; la came n’est pas incluse.
- Le boulon à ailettes est conforme au type 3R, 4, 4X, 12 du coffret
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.