Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau
Hover to magnify image or click to enlarge
Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau
Parfait pour les bureaux, salles de classe et autres zones sensibles au bruit. Le contrôle de vitesse de ventilateur optimise la circulation de l’air dans une armoire ou un rack pour équilibrer les exigences de volume d’air avec le niveau sonore et la consommation d’énergie.
Normes industrielles
UL 508 Listed; File No. E249700
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; File No. E249700
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des données du capteur de température à distance
- Le point de contrôle de température est réglable sur site ; pré-réglage standard : 35 °C (95 °F)
- La vitesse au ralenti et la courbe de la température sont réglables sur site
- Disjoncteur thermique à réenclenchement par bouton poussoir à l’intérieur du boîtier de contrôle
- Le boîtier de contrôle compact en polycarbonate peut être monté dans n’importe quelle position
- La prise NEMA 5-15R alimente le ventilateur
- Le cordon d’alimentation de six pieds (1,83 m) se branche sur une prise standard 120 V 50 ou 60 Hz
- Capteur de température à distance avec connexions de sortie froide de 10 pieds (3,05 m) dans le flux d’air
- Supports de montage inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.