Equerres de montage SF partiels, SFBP-B
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de montage SF partiels, SFBP-B
Ces barres de support permettent le montage de cadres pivotants à hauteur partielle dans des armoires en acier murales et au sol, constituant ainsi une méthode de fixation solide.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans les armoires. Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture à gauche ou à droite.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: Un kit complet pour un cadre pivotant.
- Instructions de montage: Compatibles avec les armoires double porte à l'aide du profilé de barre de séparation VB/CDV. Pour un réglage en profondeur, utiliser le profilé CLPK.
- Avantage : l'approvisionnement est simplifié car le même accessoire peut être utilisé sur les armoires murales et au sol ;
- Commentaire : les profilés de montage verticaux, AVB, doivent être montés dans les armoires murales avant que les barres de support transversales puissent être fixées ;
- Commentaire : si les barres requièrent un ajustement en profondeur dans les armoires au sol, des profilés à encliqueter, CLPK, sont requis.
- Exigences de montage : le SFBP peut être utilisé dans des armoires à double porte grâce au profilé de séparation VB/CDV ; pour le réglage de la profondeur, utiliser les profils CLPK
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.