Sous-panneau partiel
Hover to magnify image or click to enlarge
Sous-panneau partiel
Les sous-panneaux partiels ont des brides sur quatre côtés. Les panneaux peuvent être positionnés verticalement tous les 25 mm et également tous les 25 mm à n’importe quelle profondeur à l’aide des sangles grillagées en option. Tout le matériel de montage requis est inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier de calibre 12, finition conductrice ou peinte en blanc
- Tout le matériel de montage est inclus
- Les sous-panneaux partiels ont des brides sur quatre côtés pour une résistance accrue.
- Les panneaux peuvent être positionnés verticalement tous les 25 mm et également tous les 25 mm à n’importe quelle profondeur à l’aide des sangles grillagées à montage en profondeur (vendus séparément)
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.