Piédestal sur pieds
Hover to magnify image or click to enlarge
Piédestal sur pieds
Le piédestal sur pieds est utilisé pour le montage de divers boîtiers HMI et offre une vision et une hauteur de travail optimale. Quatre pieds solides en fonte coulée fixés sur un tube vertical en acier doux monobloc rigide. Les pieds peuvent être montées sur roulettes dans certains cas spécifiques. Capuchons en polymère noir résistants, adaptés aux pieds pour couvrir les boulons ou les niveleurs. Deux hauteurs standards sont disponibles pour répondre à vos exigences ergonomiques.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Utiliser des piédestaux de 4,00 x 4,00 po (102 x 102 mm) pour des armoires HMI Concept et InLine.
- Utiliser des piédestaux de 8,00 x 8,00 po (203 x 203 mm) pour des armoires HMI ProLine à avant incliné
- Fixer le piédestal à la base HMI avec une découpure, un mécanisme basculant ou pivotant ou un adaptateur d’angle avec trous pré-percés
- Le matériel et le joint pour fixer l’armoire sont inclus
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.