Loquets en acier inoxydable PolyPro, cadenassables
Hover to magnify image or click to enlarge
Loquets en acier inoxydable PolyPro, cadenassables
Les verrous en acier inoxydable peuvent être installés sur tous les modèles PolyPro sans modification ni perçage requis. Hinged latch is constructed of corrosion-resistant polyester with a Type 316L stainless steel bail. Inclus avec les modèles PolyPro standard.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.