Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PolyProSolDrWindowGroup Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

PolyPro, type 4X

Les boîtiers en polyester PolyPro sont parfait pour les applications de produits chimiques agressifs, de conditions environnementales extrêmes et les environnements corrosifs exigeant la robustesse d’un boîtier léger. Offrant une excellente protection contre les rayons UV avec un joint d'étanchéité hermétique, ces boîtiers polyvalents et pratiques sont également recyclables.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Window flammability evaluated per UL 508A

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Polyester
Color Code RAL 7035
Finish Lisse et mate
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.