PolyPro, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
PolyPro, type 4X
Les boîtiers en polyester PolyPro sont parfait pour les applications de produits chimiques agressifs, de conditions environnementales extrêmes et les environnements corrosifs exigeant la robustesse d’un boîtier léger. Offrant une excellente protection contre les rayons UV avec un joint d'étanchéité hermétique, ces boîtiers polyvalents et pratiques sont également recyclables.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Matériau en polyester sans fibres de verre offrant une résistance supérieure aux UV et éliminant l'efflorescence associée à la fibre de verre
- Fournit une excellente résistance aux produits chimiques à une large gamme de solvants, d’alcalis et d’acides
- Résiste aux fissures et offre une excellente résistance aux chocs
- Plus léger que la fibre de verre
- Recyclable
- Modifications faciles et sans poussière sur site à l’aide d’outils standards
- Couvercle surélevé chevauchant à rainures et languettes et le joint d'étanchéité assurent une d'étanchéité de type 4X.
- Couvercle amovible à charnière permet un accès facile au couvercle et au boîtier pour les modifications.
- La grille de disposition moulée à l’intérieur du corps et les couvercles solides facilitent le montage des composants
- Embases moulées pour le montage du panneau arrière
- Vis de couvercle en option fournies sur tous les modèles
- Le système de rails internes et les blocs de panneaux réglables permettent le réglage de la hauteur du panneau et l’installation de plusieurs panneaux
- Fenêtres en polycarbonate résistantes aux rayures
- Les modèles standards comprennent un boîtier et un couvercle, deux pieds de montage, deux ensembles de verrous, avec vis de couvercle en option et quincaillerie (blocs de panneaux réglables et panneaux vendus séparément)
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.