Polysafe avec couvercle plat opaque, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Polysafe avec couvercle plat opaque, type 4X
Les boîtiers Polysafe sont très efficaces pour protéger les contrôles électriques et électroniques. Ces boîtierss sont conçus pour un usage comme boîtiers de connexion électrique isolés, de câblage de bornes, d’instrumentation et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL, type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 3S, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les socles et les couvercles sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre (PRF) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible, pouvant supporter des températures continues de -58 °F à 302 °F (-50 °C à 150 °C) et une exposition momentanée à 392 °F (200 °C)
- Fenêtres en Lexan transparent de 1/4 pouce
- Peut être couplé en hauteur, en largeur et en profondeur pour un montage mural et des unités autoportantes
- Mécanisme de verrouillage standard à 3 ou 5 points (selon les dimensions)
- Tous les boîtiers sont modifiables selon les spécifications du client
- Joints en mousse de polyuréthane coulée en continu
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.