Compensation de pression
Hover to magnify image or click to enlarge
Compensation de pression
Les différentiels de pression dans une armoire hermétiquement scellée résultent de la chaleur générée par les équipements électriques et électroniques dans l’armoire et des fluctuations de la température ambiante extérieure. Les appareils de compensation de pression fournissent une protection IP66 dans les applications nécessitant une lente égalisation de pression. Pour des performances optimales, installez deux fiches en diagonale l’une à l’autre.
Normes industrielles
UL Type 1, 4, 4X; File No. E234324
CEI/EN 60529, IP66
IEC/EN 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Perméabilité à l’air = 42 pieds cubes/heure (1 200 litres/heure) à une différence de pression de 70 mbar minimum
- Installation simple : percer un trou de 1,60 po (41 mm) de diamètre
- Joint d’étanchéité (caoutchouc Buna-N nitrile)
- Membrane semi-perméable à l’intérieur de la fiche pour filtrer l’humidité et la poussière
- Filetage de montage M40 avec écrou d’union
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.