Climatiseurs ProAir pour zones dangereuses
Hover to magnify image or click to enlarge
Climatiseurs ProAir pour zones dangereuses
Le climatiseur pour milieu difficile ProAir protège les composants exposés aux environnements corrosifs sur le côté ambiant du climatiseur. L’unité dispose de quelques fixations et d’une porte à charnières pour un accès rapide pour l’entretien. La surface lisse et le capot en option offrent une protection contre les projections d’eau.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
UR/cUR Recognized
Homologué UR/cUR sur certains modèles, tableaux de données de références des performance
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Facilité d'entretien : le couvercle avant à charnières permet un accès rapide à tous les composants ; la bobine du condensateur peut être nettoyée alors que l’unité est toujours fixée au boîtier
- Surface lisse avec une utilisation minimale des fixations visibles
- Le filtre en treillis d'aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour un refroidissement maximal
- Réfrigérant R134a ou R407c
- Modèles pour 115, 230 et 460 entrée alimentation V c.a. monophasée
- Températures de service de -40 F/-40 C à 131 F/55 C (avec ensemble optionnel à température ambiante basse)
- Thermostat mécanique fiable situé derrière le filtre de l’unité
- Compresseur à piston robuste
- Couvercle en tôle d’acier doux à faible teneur en carbone pour les environnements d’usine et extérieurs robustes
- Ventilateurs et aérateurs haute performance conçus pour des armoires denses et compactes
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Les modèles intérieurs du climatiseur standard comprennent un thermostat et un parasurtenseur électromécaniques
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.