Supports de réduction ProLine CableTek
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports de réduction ProLine CableTek
Les supports de réduction ProLine CableTek séparent, soutiennent et gèrent les câbles à l’intérieur des armoires ProLine. Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière du cadre pour créer un espace de câblage vertical. Les montants sont en plastique noir moulé. Veuillez noter que le matériel de montage est inclus.
REMARQUE : Reportez-vous au tableau pour calculer le nombre de supports de réduction dont vous avez besoin.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les supports de réduction ProLine CableTek séparent, soutiennent et gèrent les câbles à l’intérieur des coffrets ProLine
- Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière pour créer un espace de câblage vertical
- Les montants sont en plastique noir moulé
- Veuillez noter que le matériel de montage est inclus
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.