Panneau Express réglable sur l’espace entre les racks pour système de rétention ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau Express réglable sur l’espace entre les racks pour système de rétention ProLine
Bloque les espaces entre les racks pour contenir l’air froid et empêcher l’air chaud de recirculer entre les racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Se fixe magnétiquement entre deux racks ou une autre surface métallique
- S’ajuste pour remplir l’espace entre les racks, de 10 po à 60 po (250 mm à 1500 mm)
- Peut facilement être retiré et réinstallé selon les besoins de la salle d'informatique
- Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.