Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SwitchFix Image Hover to magnify image or click to enlarge

SwitchFix pour système de rétention ProLine

Le SwitchFix résout facilement les problèmes de refroidissement associés aux commutateurs réseau, sans avoir besoin d’augmenter la consommation d’énergie. Il permet à vos commutateurs de bénéficier d’un flux d’air plus froid et de se conformer aux bonnes pratiques en matière de gestion des allées chaudes/froides.

L’équipement de commutateur réseau se trouve généralement sur les parties supérieure et arrière du rack serveur. En raison de ce positionnement, il est difficile pour l’air froid provenant de l’allée froide de passer de l’avant du rack au(x) côté(s) de l’admission d’air du commutateur réseau. SwitchFix résout ce problème en s’étendant de l’avant du rack dans l’allée froide jusqu’au commutateur situé à l’arrière du rack. Cela permet à l’air froid provenant de l’allée froide d’atteindre l’équipement réseau pour le refroidir correctement.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Jet Black
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 9005
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.