Panneau de plafond avec fenêtre pour système de rétention ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneau de plafond avec fenêtre pour système de rétention ProLine
Les panneaux de plafond avec fenêtre et joint de rétention incluent des panneaux de 0,22 po (6 mm) en polycarbonate facilement modifiables pour s’adapter aux codes locaux en matière d’extinction d’incendie. Panneau de fenêtre supérieur en polycarbonate de 0,22 po.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Châssis fabriqué en acier calibre 16
- Panneau de fenêtre supérieur en polycarbonate de 22 po
- Les panneaux de plafond avec fenêtre et joint de rétention incluent des panneaux de 0,22 po en polycarbonate facilement modifiables pour s’adapter aux codes locaux en matière d’extinction d’incendie (têtes d’arroseur)
- Les panneaux de plafond sans outil peuvent être installés et retirés facilement pour être nettoyés, tout en permettant d’accéder aux câbles, équipements et systèmes par la partie supérieure de l'armoire
- Des panneaux de porte et de toit transparents laissent pénétrer le plus de lumière possible dans l’allée
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.