Sous-panneau modulaire ProLine-DD
Hover to magnify image or click to enlarge
Sous-panneau modulaire ProLine-DD
Le sous-panneau se monte à l’intérieur des armoires modulaires ProLine-DD. Il inclut des blocs coulissants pour simplifier la manipulation et l’installation. Le matériel de montage est inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Structure en acier calibre 11 ; finition conductrice ou peinte en blanc
- Blocs coulissants pour simplifier la manipulation et l’installation ; tout le matériel de montage inclus
Spécifications
Thickness | 3.04 mm |
Thickness | 11 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.