Armoire Server à conduit au sol ProLine FloTek FD
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire Server à conduit au sol ProLine FloTek FD
L'armoire pour serveurs ProLine FloTek FD utilise la puissance de refroidissement de deux séries de ventilateurs indépendants à l'arrière de l'armoire et un conduit avant intégré au plancher pour diriger l'air vers les prises d'air des serveurs lorsqu'elle est positionnée au-dessus d'une ouverture de plancher surélevé d'un centre de données. L'entrée d'air de l'armoire doit être alignée avec une ouverture de plancher pour que des plaques de blocage puissent diriger l'air froid du plenum du plancher vers l'avant de l'équipement.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18
cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18
CEI 60529, IP20
IEC 60529, IP20
Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La série de ventilateurs favorise le débit d’air dans l'armoire pour évacuer l'air chaud dans l'allée.
- Des ventilateurs indépendants assurent un refroidissement redondant
- La configuration des capots supérieurs et latéraux empêche la recirculation de l'air chaud évacué.
- La configuration du couvercle supérieur permet d’acheminer facilement des câbles, de réseau, des câbles préconnectés et des panneaux de raccordement
- Les modèles sans côtés sont conçus pour être facilement installés dans les applications de couplage
- La poignée pivotante avec verrouillage à trois points fournit un accès simple contrôlé; deux clés incluses
- Des profilés communs permettent de regrouper des armoires de serveur et réseau
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.