Armoire pour serveur allée chaude/froide ProLine FloTek
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire pour serveur allée chaude/froide ProLine FloTek
Deux banques de ventilateurs redondantes, alimentées indépendamment, situées à l'arrière de l'armoire server ProLine FloTek HCA, maximisent la puissance de refroidissement pour les applications à haute densité qui génèrent de grandes quantités de chaleur.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18
cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18
CEI 60529, IP20
IEC 60529, IP20
Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La porte avant entièrement perforée offre un flux d'air maximal depuis l'allée froide et est conforme aux exigences des fabricants de serveurs en matière d'espace ouvert.
- La porte d'entrée rigide en extrusions d'aluminium et en acier perforé formé offre un aspect très attrayant et une grande durabilité.
- Six ventilateurs de 6-pouces avec protège-doigts intégral dans les portes arrière aspirent l'air froid à travers l'armoire et l'évacuent dans l'allée chaude.
- Les ventilateurs de chaque porte peuvent être alimentés indépendamment pour assurer un refroidissement redondant.
- Le capot solide permet de diriger le débit d'air sur l'équipement
- Les modèles sans côtés s'emboîtent rapidement pour faciliter l'installation dans les applications suspendues.
- La poignée pivotante à bouton-poussoir à verrouillage à trois points sur la porte avant permet un accès facile mais contrôlé ; deux clés sont incluses
- Les portes arrière sont divisées pour un accès facile et comprennent une poignée pivotante à 3 points, à profil bas et verrouillable.
- Deux jeux d’angles de cadres à trous carrés de 19-po supportent l'avant et l'arrière de l'équipement.
- Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.
- La plaque d’obturation supérieure permet d’acheminer facilement des câbles, des câbles préconnectés et des panneaux de brassage
- Fond ouvert avec supports intégrés à boulonner
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.